??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 90
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6542/ISO9182-2-A/DIN9825-D - 两端有内螺纹的圆导柱
明细表
N6542/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig 6542.032.224
商品编号
d1
mm
d7
M8x20 mm
l1
mm
lx
5 mm
ISO- 标准
DIN-标准
首选尺寸
重量
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型