您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
中文
中文
N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
Agathon
iso_din_aag
导柱
N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K 带长圆锥体的快速置换装置
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/fs/n6532/n6532_schnellw-kl.prj},{NB=N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200},{IDNR=6532.040.200},{D1=40},{D7=M8x20},{L1=200},{L2=61},{L4=246},{LX=5},{GD=8},{GL=20},{LY=20.4},{FASE=0.5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6532},{ISO=ISO 9182-4-C- 40x200},{DIN=DIN 9825-K 40x200},{LAGER=},{GEWICHT=2.340},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 长锥体的快速置换
明细表
N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
商品编号
6532.040.200
6532.040.200
d1
40
40
mm
d7
M8x20
M8x20
mm
l1
200
200
mm
l2
61
61
mm
l4
246
246
mm
lx
5
mm
ISO- 标准
ISO 9182-4-C- 40x200
ISO 9182-4-C- 40x200
DIN-标准
DIN 9825-K 40x200
DIN 9825-K 40x200
首选尺寸
重量
2.340
2.340
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型