??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Schnellwechsel mit Konus lang
Bill of material
N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
Artikel-Nummer
d1
mm
d7
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
lx
5 mm
ISO-Norm
DIN-Norm
ab Lager lieferbar
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей