??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Agathon
Beschreibung
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Schnellwechsel mit Konus kurz
Stückliste
N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180
Art.-Nr.
d1
mm
d7
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
lx
5 mm
ISO-Norm
DIN-Norm
Vorzugsgroessen
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen