??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Azienda
Agathon
Descrizione
N6509/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Cilindriche da pressare con foro per CRS
Lista materiale
N6509/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS 6509.040.315
Artikel-Nummer
d1
mm
l1
mm
lx
5 mm
Norma-ISO
Norma-DIN
Misure prefenziali
Peso
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD