??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N552494 - Fuehrungssaeule mit Bund fuer Hauptfuehrung
Bill of material
Fuehrungssaeule 552.49.410
Artikel-Nummer
d1
mm
d2
56 mm
d3
64 mm
l1
348 mm
l2
238 mm
l3
110 mm
ab Lager lieferbar
ok
Gewicht
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей