카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N450B-040-125
Intercom
Standard Guide Elements
Demountable pillars
With collar
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_intercambiabili/con_collare/n450_b.prj},{NB=N450B-040-125},{CODICE=N450B},{D1=40},{D2=50},{D3=20},{D6=60.0},{D7=75.8},{B=24.3},{B1=35.5},{S=5},{M=8},{RXX=4.0},{L2=6.0},{L1=37},{L=125},{KDM=6.647},{NOTES=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 109
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
N450B - Colonna di guida intercambiabile DIN 9825 / ISO 9182-5 per stopper fisso
Bill of material
N450B-040-125
Codice
N450B
D1
40
40
mm
D2
50
50
mm
D3
20
mm
L
125
125
mm
DIsponibilità
-
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성