目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
N2R231-08QMRE1
EMC
控制元件
RV系列电磁阀/气控阀
RV系列标准/低功耗NAMUR电磁阀(二位三通)
Powered by
CAD模型選擇
{emc/valve/rv_series/rv32m/n32m_body.prj},{NB=N2R231-08QMRE1},{CODE=N},{VZ=2},{IC=R},{WPN=2},{NOP=3},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{BS=M},{WV=E1},{GM=},{JBC=},{DC=},{MODEL=RV3221-08QM},{A=G1/4},{B=17.6},{C=1.5},{D=79.0},{E=31.0},{F=22},{K=4.3},{L=15.5},{M=20},{N=29},{O=35},{P=66.7},{Q=40.2},{R=25.5},{S=18.0},{W=115.7},{W1=166.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
N32M - RV系列电磁阀
明细表
N2R231-08QMRE1
系列代码
N
阀体大小
2:2系列
2:2系列
识别码
R:标准先导+节能线圈
R:标准先导+节能线圈
工作位置数
2
通口数
3
控制头数量
1:单头控制
2:双头控制
1:单头控制
2:双头控制
初始状态
空白:常闭
H:常开
空白:常闭
H:常开
接管口径
08:1/4
08:1/4
复位型式
Q:气复位
Q:气复位
阀体类型
M:NAMUR型
M:NAMUR型
工作电压
E1:AC110V
E2:AC220V
E4:DC24V
E1:AC110V
E2:AC220V
E4:DC24V
接线方式
空白:接线盒式
M:M8接线盒
K:防水接线盒式
空白:接线盒式
M:M8接线盒
K:防水接线盒式
接线盒颜色
空白:茶色
J :透明
B:黑色
空白:茶色
J :透明
B:黑色
牙型代码
空白:G
P:PT
T:NTP
空白:G
P:PT
T:NTP
型号
RV3221-08QM
RV3221-08QM
A
G1/4
G1/4
B
17.6
17.6
mm
C
1.5
1.5
mm
D
79.0
79.0
mm
E
31.0
31.0
mm
F
22
22
mm
K
4.3
4.3
mm
L
15.5
15.5
mm
M
20
20
mm
N
29
29
mm
O
35
35
mm
P
66.7
66.7
mm
Q
40.2
40.2
mm
R
25.5
25.5
mm
S
18.0
18.0
mm
W
115.7
115.7
mm
W1
166.4
166.4
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型