??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
N272 - Special punches according to DIN 9861 / ISO 6752 N272
Bill of material
N272 9 70-80-100
Code
N272
D1
A richiesta
A
A richiesta
B
A richiesta
D2
mm
D3
mm
K
mm
Short
13 mm
Long
20 mm
L
70-80-100 mm
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !