??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
N24 - Internal Gears - 24 Pitch - 2",3" and 4" OD 1/8" Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminum Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
N24S4-78
Product No.
Description
INTERNAL GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Diametral Pitch
24
Pressure Angle
20 °
Number of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Inside Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Face Width
1/8 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей