N1-SP
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Air Pilot Operated
4-Way
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/air_pilot_operated/4_way/1_8_nptf_input/nova_n1_dp_asmtab.prj},{NB=N1-SP},{MN=N1-SP},{PSDESCR=1/8\" - Single Pressure Piloted},{PS=1/8\"},{ACTUATOR=Air Pilot},{RETURN=Spring},{DESCRIPTION=Single Pressure Piloted},{TYPE=Single Pressure Piloted},{MPP=40},{SO=},{L=2.94},{W=1.78},{H=1.59},{L1=2.69},{L2=1.98},{L3=2.25},{W1=1.03},{W2=1.41},{H1=0.56},{H2=0.94},{D=0.78},{D1=1.09},{D2=1.54},{X=2},{ASSCFGPRA=n1_sp},{X1=2},{PPATH=nova_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
N1-DP, N1-SP, N2-DP, N2-SP - Nova
Bill of material
N1-SP
Part No.
N1-SP
N1-SP
Port Size - Description
1/8" - Single Pressure Piloted
1/8" - Single Pressure Piloted
Port Size (NPTF)
1/8"
1/8"
Actuator
Air Pilot
Return
Spring
Spring
Min. Pilot Pressure
40
40
PSI
Stacking Option
No Stacking
No Stacking
Length
2.94
인치
Width
1.78
인치
Height
1.59
인치
L1
2.69
인치
L2
1.98
인치
L3
2.25
인치
W1
1.03
인치
W2
1.41
인치
H1
0.56
인치
H2
0.94
인치
D
0.78
인치
D1
1.09
인치
D2
1.54
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성