??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0090200 - Uナット (チタン)
部品表
N0-09-0200-01600000
型式
N0-09-0200-01600000
呼び径
M16
ピッチ
2 mm
幅(対辺)
24 mm
公差(対辺)
0 -0.35 mm
高さ
14.5 mm
公差(高さ)
±0.5 mm
ねじ長
13 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)