??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0088001 - HLB Bearing Nut (Thin)
Bill of material
N0-08-8001-03000000
Order number
N0-08-8001-03000000
Size
M30
Pitch
1.5 mm
Diameter
45 mm
Tolerance Diameter
0-0.5 mm
Width
7 mm
Tolerance Width
0 -0.5 mm
Thickness
3 mm
Diameter
45 mm
Tolerance Diameter
0 -0.5 mm
Diameter
38 mm
Width
7 mm
Tolerance Width
0 -0.5 mm
Height
5 mm
Width
41 mm
Width
10 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей