??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0088001 - ハードロックベアリングナット (薄形)
部品表
N0-08-8001-03000000
型式
N0-08-8001-03000000
呼び径
M30
ピッチ
1.5 mm
45 mm
公差(径)
0-0.5 mm
7 mm
公差(幅)
0 -0.5 mm
厚さ
3 mm
45 mm
公差(径)
0 -0.5 mm
38 mm
7 mm
公差(幅)
0 -0.5 mm
高さ
5 mm
41 mm
10 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)