??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0080236 - U-Nut with flange (Details)
Bill of material
N0-08-0236-01000000
Order number
N0-08-0236-01000000
Size
M10
Pitch
1.25 mm
Width across flats
14 mm
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
Diameter
19 mm
Tolerance Diameter
0 -0.4 mm
Height
10.0 mm
Tolerance Height
±0.4 mm
Thread length
8.8 mm
Height
0 mm
Diameter
0 mm
Tolerance Diameter
- mm
Thickness
1.7 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей