??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0080206 - U-Nut (UNC) (S45C(H))
Bill of material
N0-08-0206-80600000
Order number
N0-08-0206-80600000
Size
3/4-10
Pitch
10
Width across flats
28.57 mm
Width across flats max
28.57 mm
Width across flats min
27.64 mm
Width across corners max
32.99 mm
Width across corners min
31.50 mm
Height
18.1 mm
Tolerance Height
±0.6
Thread length
16.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés