??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0080206 - Uナット (UNC) (S45C(H))
部品表
N0-08-0206-80600000
型式
N0-08-0206-80600000
呼び径
3/4-10
ねじ山数 並目(NC)
10
幅(対辺)
28.57 mm
最大幅(対辺)
28.57 mm
最小幅(対辺)
27.64 mm
最大幅(対角)
32.99 mm
最小幅(対角)
31.50 mm
高さ
18.1 mm
公差(高さ)
±0.6
ねじ長
16.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)