??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020C34 - SUS Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (Low form) (Fine Thread)
Bill of material
N0-02-0C34-01600000
Order Number
N0-02-0C34-01600000
Size
M16
Height
13 mm
Height
8 mm
Height
8 mm
Width across flats
24 mm
Diameter
23 mm
Width
4.5 mm
The number of grooves
6
Diameter
22 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей