??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0020C34 - SUS 溝付き六角ナット (2種) (低形) (細目)
部品表
N0-02-0C34-01600000
型式
N0-02-0C34-01600000
ねじの呼び
M16
高さ
13 mm
高さ
8 mm
高さ
8 mm
幅(対辺)
24 mm
直径
23 mm
4.5 mm
溝数
6
直径
22 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)