??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0020364 - SUS フランジナット (S無し) (細目)
部品表
N0-08-0364-01000000
型式
N0-08-0364-01000000
ねじの呼び
M10
ピッチ
1.25 mm
幅(対辺)
14 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
ツバ径
19 mm
公差 (ツバ径)
0 -0.4 mm
高さ
9 mm
公差(高さ)
±0.2
セレート
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)