??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0020249 - フランジステイブルナット (細目)
部品表
N0-02-0249-01000000
型式
N0-02-0249-01000000
呼び径
M10
ピッチ
1.25 mm
幅(対辺)
17 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
幅(対角)
19.6 mm
20 mm
公差(径)
0 -0.4 mm
高さ
10.0 mm
公差(高さ)
±0.4 mm
ねじ長
8.8 mm
高さ
0 mm
0 mm
公差(径)
- mm
厚さ
1.7 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)