??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0020205 - Uナット (細目 P=1.5) (ステンレス)
部品表
N0-02-0205-01200000
型式
N0-02-0205-01200000
呼び径
M12
ピッチ
1.5 mm
幅(対辺)
19 mm
公差(対辺)
0 -0.35 mm
高さ
10.5 mm
公差(高さ)
±0.4 mm
ねじ長
9 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)