??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020013 - SUS Cap Nut (B=14) (Small)
Bill of material
N0-02-0013-01000000
Order Number
N0-02-0013-01000000
Size
M10
Pitch
1.25 mm
Height
14.5 mm
Tolerance height
±0.3 mm
Height
8 mm
Tolerance height
0 -0.36 mm
Thickness
0.6 mm
Width across flats
14 mm
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей