??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0020013 - SUS 袋ナット (小形) (細目)
部品表
N0-02-0013-01000000
型式
N0-02-0013-01000000
ねじの呼び
M10
ピッチ
1.25 mm
高さ
14.5 mm
公差(高さ)
±0.3 mm
高さ
8 mm
公差(高さ)
0 -0.36 mm
厚さ
0.6 mm
幅(対辺)
14 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)