??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020010 - SUS Cap Nut (B=12) (Small)
Bill of material
N0-02-0010-00800000
Order Number
N0-02-0010-00800000
Size
M8
Height
12 mm
Tolerance height
±0.3 mm
Height
6.5 mm
Tolerance height
0 -0.36 mm
Thickness
0.5 mm
Width across flats
12 mm
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés