??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0020010 - SUS 袋ナット (小形)
部品表
N0-02-0010-00800000
型式
N0-02-0010-00800000
ねじの呼び
M8
高さ
12 mm
公差(高さ)
±0.3 mm
高さ
6.5 mm
公差(高さ)
0 -0.36 mm
厚さ
0.5 mm
幅(対辺)
12 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)