??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0002N31 - 鉄 ナイロンWナット (No.3) (黒)
部品表
N0-00-2N31-00800000
型式
N0-00-2N31-00800000
タイプ
No.3
ねじの呼び
M8
長さ
33 mm
長さ
26 mm
直径
12 mm
高さ
1.2 mm
高さ
17 mm
高さ
4 mm
13 mm
5 mm
有効深さ
8.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)