??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0002N21 - Iron Nylon W Nut (NO.2)
Bill of material
N0-00-2N21-00500000
Order Number
Type
No.2
Size
Length
28 mm
Length
22 mm
Diameter
10 mm
Height
1 mm
Height
14 mm
Height
3.5 mm
Width
11.5 mm
Width
4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen