??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0002N21 - 鉄 ナイロンWナット (No.2) (黒)
部品表
N0-00-2N21-00500000
型式
タイプ
No.2
ねじの呼び
長さ
28 mm
長さ
22 mm
直径
10 mm
高さ
1 mm
高さ
14 mm
高さ
3.5 mm
11.5 mm
4 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)