??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N00020L1 - Iron Yulia Nut (L-1) (White)
Bill of material
N0-00-20L1-00400000
Order Number
Size
Diameter
20 mm
Diameter
19 mm
Height
8.5 mm
Height
1.5 mm
Height
2 mm
Diameter
16 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей