N0-00-12F0-00800000
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n00012f0.prj},{NB=N0-00-12F0-00800000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-00-12F0-00800000},{S=M8},{NDM=8},{P=1.25},{B=13},{TB=0-0.25},{C=15.0},{D=17},{TD=0 -0.4},{H=14.2},{TH=±0.6},{L=7.5},{SB=0},{DB=0},{TDB=0},{T=1.5},{MMAX=12.2},{MMIN=10.0},{CX=15.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N00012F0 - E-Lock Nut with cap and flange
Bill of material
N0-00-12F0-00800000
Order number
N0-00-12F0-00800000
N0-00-12F0-00800000
Size
M8
M8
Pitch
1.25
1.25
mm
Width across flats
13
13
mm
Tolerance Width across flats
0-0.25
0-0.25
mm
Width across corners
15.0
15.0
mm
Diameter
17
17
mm
Tolerance Diameter
0 -0.4
mm
Height
14.2
14.2
mm
Tolerance Height
±0.6
±0.6
mm
Thread length
7.5
7.5
mm
Height
0
0
mm
Diameter
0
0
mm
Tolerance Diameter
0
0
Thickness
1.5
1.5
mm
Maximum insertion length of male thread
12.2
12.2
mm
Minimum insertion length of male thread
10.0
10.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성