??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N000120C - フランジ付きE-Lockナット (小形) (細目)
部品表
N0-00-120C-01000000
型式
N0-00-120C-01000000
呼び径
M10
ピッチ
1.25 mm
幅(対辺)
14 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
幅(対角)
16.2 mm
フランジ径
19 mm
公差(径)
0 -0.4 mm
高さ
10 mm
公差(高さ)
±0.4 mm
ねじ長
8.8 mm
厚さ
1.7 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)