??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000S80 - スリーロックナット (小形)
部品表
N0-00-0S80-00800000
型式
N0-00-0S80-00800000
呼び径
M8 x 1.25
高さ
8.3 mm
公差(高さ)
±0.5 mm
高さ
5 mm
幅(対辺)
12 mm
公差(対辺)
0 mm
幅(対角)
13.9 mm
面取り角度
60 mm
公差(面取り角度)
0.4 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)