??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000S74 - スリーロックナット (細目)
部品表
N0-00-0S74-01000000
型式
N0-00-0S74-01000000
呼び径
M10
高さ
9.4 mm
公差(高さ)
±0.3 mm
幅(対辺)
17 mm
公差(対辺)
0 mm
幅(対角)
19.6 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)