??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000C22 - 鉄 溝付き六角ナット (2種) (高形) (ウィット)
部品表
N0-00-0C22-80600000
型式
N0-00-0C22-80600000
ねじの呼び
3/4
高さ
24 mm
公差(高さ)
±0.25 mm
高さ
16 mm
高さ
16 mm
公差(高さ)
0,-0.4 mm
幅(対辺)
32 mm
公差(対辺)
0、-0.4 mm
直径
31 mm
6 mm
公差(幅)
+0.3,0 mm
溝数
8
直径
31 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)