??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000684 - タフロック (細目) (小形)
部品表
N0-00-0684-01200000
型式
N0-00-0684-01200000
呼び径
M12
ピッチ
1.25 mm
高さ
11.4 mm
公差(高さ)
±0.5 mm
ねじ長
7 mm
幅(対辺)
17 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
幅(対角)
19.6 mm
16.5 mm
14.2 mm
公差(径)
±0.2
角度
60 °
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)