??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000674 - Tough Lock Nut (Details)
Bill of material
N0-00-0674-01000000
Order number
N0-00-0674-01000000
Size
M10
Pitch
1.25 mm
Caulking total height
10.0 mm
Tolerance Caulking total height
±0.5 mm
Minimum hexagon
6
Dihedral width
17 mm
Tolerance Dihedral width
0 -0.25 mm
Width
3 mm
Angle
50 °
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés