??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000674 - タフロック (細目)
部品表
N0-00-0674-01000000
型式
N0-00-0674-01000000
呼び径
M10
ピッチ
1.25 mm
全高
10.0 mm
公差(全高)
±0.5 mm
最小高さ(六角)
6
幅(対辺)
17 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
3 mm
角度
50 °
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)