??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000485 - Iron T-type Weld Nut (2B) (Fine Thread)
Bill of material
N0-00-0485-01200000
Order Number
N0-00-0485-01200000
Size
M12
Length
28 mm
Tolerance Length
±0.5 mm
Width
21 mm
Tolerance Width
±0.3 mm
Diameter
15.0 mm
Tolerance Diameter
0.5 -0 mm
Height
8.0 mm
Tolerance Height
±0.4 mm
Height
3.0 mm
Tolerance Height
±0.3 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей