??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000485 - 鉄 T型溶接ナット (2B) (細目)
部品表
N0-00-0485-01200000
型式
N0-00-0485-01200000
ねじの呼び
M12
長さ
28 mm
公差(長さ)
±0.5 mm
21 mm
公差(幅)
±0.3 mm
直径
15.0 mm
公差(直径)
0.5 -0 mm
高さ
8.0 mm
公差(高さ)
±0.4 mm
高さ
3.0 mm
公差(高さ)
±0.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)