??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000481 - Iron T-type Weld Nut (1A)
Bill of material
N0-00-0481-00500000
Order Number
Size
Length
mm
Tolerance Length
mm
Width
mm
Tolerance Width
±0.3 mm
Diameter
mm
Tolerance Diameter
0.5 -0 mm
Height
mm
Tolerance Height
±0.4 mm
Diameter
mm
Tolerance Diameter
-0.1 -0.3 mm
Diameter
mm
Tolerance Diameter
±0.25 mm
Height
mm
Tolerance Height
±0.2 mm
Length
mm
Tolerance Length
±0.3 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей