??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000454 - Iron Square Weld Nut (without P) (Fine Thread)
Bill of material
N0-00-0454-01000000
Order Number
Size
Pitch
1.25 mm
Width across flats
mm
Tolerance Width across flats
mm
Width
mm
Height
8 mm
Tolerance Height
0 -0.36
Height
1.0 mm
Tolerance Height
0 -0.2 mm
Height
0.30~1.5
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей