??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000362 - Iron Flange Nut (without S) (Whitworth)
Bill of material
N0-00-0362-80300000
Order Number
N0-00-0362-80300000
Size
3/8
Width across flats
17 mm
Tolerance Width across flats
0 -0.4 mm
Collar diameter
19.5 mm
Tolerance Collar diameter
±0.3 mm
Height
9 mm
Tolerance Height
±0.2
Serrate
Without
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей