??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000362 - 鉄 フランジナット (S無し) (ウィット)
部品表
N0-00-0362-80300000
型式
N0-00-0362-80300000
ねじの呼び
3/8
幅(対辺)
17 mm
公差(対辺)
0 -0.4 mm
ツバ径
19.5 mm
公差 (ツバ径)
±0.3 mm
高さ
9 mm
公差(高さ)
±0.2
セレート
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)