??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N000035K - 鉄 フランジナット (S付き) (ツバ小)
部品表
N0-00-035K-00500000
型式
N0-00-035K-00500000
ねじの呼び
M5
幅(対辺)
8 mm
公差(対辺)
0 -0.2 mm
ツバ径
12 mm
公差 (ツバ径)
0 - 0.4 mm
高さ
5.5 mm
公差(高さ)
±0.15
セレート
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)