??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000330 - Iron Knob Nut (Black) (G-3)
Bill of material
N0-00-0330-00800000
Order Number
Size
Type
KGN-3
Diameter
45 mm
Height
11 mm
Height
20 mm
Diameter
32 mm
Thread length
12 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей