??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000272 - ソルーン (SOLN) (NSタイプ) (径大)
部品表
N0-00-0272-00800000
型式
N0-00-0272-00800000
呼び径
M8
幅(対辺)
13 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
高さ
6.5 mm
公差(高さ)
0 -0.36 mm
高さ
8.8 mm
高さ
2.2 mm
18 mm
公差(径)
0 -0.3 mm
厚さ
1.4 mm
歯数
24
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)