??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000262 - Disc Spring Nut (3/8) (14x22)
Bill of material
N0-00-0262-80300000
Order number
N0-00-0262-80300000
Size
3/8
Width across flats
14.0 mm
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
Height
7.9 mm
Height
10.2 mm
Diameter
22 mm
Tolerance Diameter
0 -0.2 mm
Thickness
1.6 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés