??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000262 - 皿ばねナット (3/8) (14x22)
部品表
N0-00-0262-80300000
型式
N0-00-0262-80300000
呼び径
3/8
幅(対辺)
14.0 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
高さ
7.9 mm
高さ
10.2 mm
22 mm
公差(径)
0 -0.2 mm
厚さ
1.6 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)