??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000245 - Stableford Nut (M12 x 1.5)
Bill of material
N0-00-0245-01200000
Order number
N0-00-0245-01200000
Size
M12
Pitch
1.50 mm
Width across flats
19 mm
Tolerance Width across flats
0 -0.35 mm
Height
10.5 mm
Tolerance Height
±0.4 mm
Height
9 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés